??
CAD model selection
K0570.01501557
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0570 - Rubber buffers type CT tapered
Bill of material
K0570.01501557
BESTKIPP
Order No.
K0570.01501557
D
diameter
15 mm
D1
diameter
12 mm
H
height
15 mm
G
thread
M4 mm
T
depth
4 mm
BELASTUNG
Coad raiting
122 N
FEDERSTK
Federstifigkeit
111
GEW
Approx. weight
0.0072 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178124
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions